Philips MASTER Value, LEDtube, T8, Univerzální, 1200 mm, 15.5 W, 36W TL-D, 3000 K, 2300 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W830 T8

Popis výrobku

MASTER Value, LEDtube, T8, Univerzální, 1200 mm, 15.5 W, LED alternative to 36W TL-D, 3000 K, 2300 lm, CRI 80, 60000 h, 148 lm/W, EEL D, G13, Sklo, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kód objendávky: 929002997002
Úplný objednací kód: 871951431668300

Specifikace

Patice krytky
G13
Nominální životnost
60 000 h
Cyklus zapnutí
50 000
Lighting Technology
LEDtube
Referenční měření toku
Sphere
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929002997002 pdf 67.8 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 245.5 kB
Brožura
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929002997002 cs_CZ pdf 639.2 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Installation Instructions pdf 40.0 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929002997002_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-929002997002_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W830 T8 IES 2.4 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W830 T8 ldt 91.6 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-MASTER-Value-LEDtube-Universal-T8-COMF-6260804-Ref-929002997102 pdf 678.3 kB