Česká republika - Čeština

Philips LED trubice MASTER Value EM/Mains T8

K dosažení optimální kombinace hodnoty a výkonu

Výrobky

informace o řadě výrobků

Popis

Profesionální LED trubice MASTER Value představuje vysoce výkonné LED řešení, které je ideální náhradou za zářivky T8 používající EM předřadník nebo pro instalaci s připojením přímo k síti. Tento produkt poskytuje optimální spojení hodnoty a výkonu a je vhodný k použití ve všech aplikacích zahrnujících všeobecné osvětlení, kanceláře, průmysl, maloobchodní prodejny a pohostinství. Jedinečný design této LED trubice T8 nabízí rozsáhlou kompatibilitu, bezpečnost a rychlou montáž, stejně jako okamžitou úsporu energie.

Výhody

  • Snadná modernizace se snadnou montáží

  • Spolehlivý výkon a znamenitá hodnota

Vlastnosti

  • Modernizace pro stávající zářivky T8 připojené k EM předřadníku nebo přímo k síti

  • > 50% úspora energie v porovnání se zářivkami až do 160 lm/W

Použití

  • Kancelářské prostory
  • Maloobchod
  • Průmyslové budovy a sklady
  • Parkoviště

Stahování

Letáky

Technický list produktové řady
Localized commercial leaflet LED trubice MASTER Value EM/Mains T8 cs_CZ pdf 365.7 kB

Vizuální materiály

Family-Photographs-LED trubice MASTER Value EM/Mains T8
Více položek - Visuals
Video
Learn how to install LEDtubes to direct mains mp4 7.9 MB
Video
Learn how to install LEDtubes to Electro Magnetic ballast mp4 6.3 MB
Video
Get to know Philips LED tubes mp4 19.7 MB

Softwarové moduly plug-in

Family-IES-LED trubice MASTER Value EM/Mains T8
Více položek - Software Plugins