Philips MASTER Value, LEDtube, T8, EM/Síť, 600 mm, 220-240 V, 8 W, 18W TL-D, 4000 K, 1050 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8

Popis výrobku

MASTER Value, LEDtube, T8, EM/Síť, 600 mm, 220-240 V, 8 W, LED alternative to 18W TL-D, 4000 K, 1050 lm, CRI 80, 60000 h, 131 lm/W, EEL E, G13, Sklo, 0 %, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kód objendávky: 929002021202
Úplný objednací kód: 871869964681300

Specifikace

Patice krytky
G13
Nominální životnost
60 000 h
Cyklus zapnutí
200 000
Lighting Technology
LEDtube
Referenční měření toku
Sphere
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929002021202 pdf 67.7 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 246.9 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929002021202 cs_CZ pdf 639.7 kB

Katalogy

Instalační pokyny
online QIG for 324166174411 MAS Corepro LEDtube pdf 491.8 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929002021202_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-929002021202_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8 IES 3.2 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-MASTER-Value-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-7389584-Ref-929002021202-EPD pdf 681.6 kB