Philips MASTER Value, LEDtube, T8, EM/Síť, 1500 mm, 220-240 V, 20.5 W, 58W TL-D, 6500 K, 3100 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 865 T8

Popis výrobku

MASTER Value, LEDtube, T8, EM/Síť, 1500 mm, 220-240 V, 20.5 W, LED alternative to 58W TL-D, 6500 K, 3100 lm, CRI 80, 60000 h, 151 lm/W, EEL D, G13, Sklo, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kód objendávky: 929002021902
Úplný objednací kód: 871869964695000

Specifikace

Patice krytky
G13
Nominální životnost
60 000 h
Cyklus zapnutí
200 000
Lighting Technology
LEDtube
Referenční měření toku
Sphere

Stahování

Letáky

Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929002021902 pdf 67.1 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 248.4 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929002021902 cs_CZ pdf 642.6 kB

Katalogy

Instalační pokyny
online QIG for 324166174411 MAS Corepro LEDtube pdf 491.8 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929002021902_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-929002021902_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 865 T8 ies 76.0 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-MASTER-Value-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-7389584-Ref-929002998002-EPD pdf 688.0 kB