Philips CorePro LEDtube EM/Mains

Montáž nebo výměna světelných zdrojů T8 LEDtube za přijatelnou cenu

Výrobky

informace o řadě výrobků

Popis

Trubice Philips CorePro LEDtube představují rychlou a snadnou cestu s krátkou dobou návratnosti, jak nahradit zářivky T8 nebo jiné trubice LED. Řada Core trubic LEDtube nejenže vyžaduje pouze nízkou počáteční investici, ale energetická účinnost diod LED také přinese okamžité úspory, na které se budete moci spolehnout po celou dlouhou dobu životnosti. Kromě toho díky stejné velikosti světelného zdroje a stejnému rozptylu světla jako u zářivkových alternativ nepoznáte rozdíl. K dispozici jsou dva způsoby montáže těchto trubic LED: změna zapojení stávajících zářivkových svítidel tak, aby trubice CorePro LEDtube byly napájeny přímo z elektrické sítě, nebo jednoduchá výměna zářivkového zapalovače za zapalovač LED, který lze používat s elektromagnetickými předřadníky.

Výhody

  • Optimalizovaná úspora energie – přibližně 50 % v porovnání se zářivkovými alternativami

  • Snadná montáž – náhrada za starší svítidla nebo změna zapojení

Vlastnosti

  • Výběr barev: 3000K, 4000K a 6500K

  • Možnost výběru vhodné velikosti – 600 mm, 1200 mm nebo 1500 mm

Použití

  • Kanceláře
  • Banky
  • Vzdělávání
  • Potraviny a velkoprodejny
  • Světelná reklama

Varování a bezpečnost

  • POZNÁMKA: Celkovou energetickou účinnost a rozptyl světla libovolné instalace využívající tyto světelné zdroje určí konstrukce instalace.

  • Montáž musí provést certifikovaný odborník podle montážních schémat dodaných se svítidlem nebo dostupných online na internetu.

Stahování

Letáky

Technický list produktové řady
Localized commercial leaflet CorePro LEDtube EM/Mains cs_CZ pdf 432.7 kB

Vizuální materiály

Family-Photographs-CorePro LEDtube EM/Mains
Více položek - Visuals
Video
Learn how to install LEDtubes to direct mains mp4 7.9 MB
Video
Get to know Philips LED tubes mp4 19.7 MB
Video
Learn how to install LEDtubes to Electro Magnetic ballast mp4 6.3 MB
Obrázek balení
Packaging Image tif 1.8 MB

Softwarové moduly plug-in

Family-IES-CorePro LEDtube EM/Mains
Více položek - Software Plugins