Philips CorePro, LEDtube, T8, EM/Síť, 1500 mm, 24 W, 58W TL-D, 4000 K, 2700 lm, CRI 80, 50000 h

CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8

Popis výrobku

CorePro, LEDtube, T8, EM/Síť, 1500 mm, 24 W, LED alternative to 58W TL-D, 4000 K, 2700 lm, CRI 80, 50000 h, 112 lm/W, EEL E, G13, Sklo, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kód objendávky: 929001875102
Úplný objednací kód: 871869680617300

Specifikace

Patice krytky
G13
Nominální životnost
50 000 h
Cyklus zapnutí
200 000
Lighting Technology
LEDtube
Referenční měření toku
Sphere

Stahování

Letáky

Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929001875132 pdf 67.5 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 272.1 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929001875102 cs_CZ pdf 616.1 kB

Katalogy

Instalační pokyny
online QIG for 324166174411 MAS Corepro LEDtube pdf 491.8 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929001875102_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-929001875102_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8 IES 20.8 kB
LDT
LDT File - CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8 ldt 15.2 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-1367-Ref-929003547402-EPD pdf 704.4 kB