Philips CorePro, LEDtube, T8, EM/Síť, 1200 mm, 18 W, 36W TL-D, 6500 K, 2000 lm, CRI 80, 50000 h

CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8

Popis výrobku

CorePro, LEDtube, T8, EM/Síť, 1200 mm, 18 W, LED alternative to 36W TL-D, 6500 K, 2000 lm, CRI 80, 50000 h, 111 lm/W, EEL E, G13, Sklo, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kód objendávky: 929001874832
Úplný objednací kód: 871951447558800

Specifikace

Patice krytky
G13
Nominální životnost
50 000 h
Cyklus zapnutí
200 000
Lighting Technology
LEDtube
Referenční měření toku
Sphere
Záruční lhůta
3 roky

Stahování

Letáky

Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929001874802 pdf 67.4 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 273.5 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929001874832 cs_CZ pdf 621.8 kB

Katalogy

Instalační pokyny
online QIG for 324166183191 Corepro LEDtube pdf 930.6 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929001874832_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-929001874832_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8 IES 21.2 kB
LDT
LDT File - CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8 ldt 15.2 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-1367-Ref-929003519702-EPD pdf 704.5 kB