Philips CorePro, LEDtube, T8, EM/Síť, 1200 mm, 18 W, 36W TL-D, 4000 K, 2000 lm, CRI 80, 50000 h

CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8

Popis výrobku

CorePro, LEDtube, T8, EM/Síť, 1200 mm, 18 W, LED alternative to 36W TL-D, 4000 K, 2000 lm, CRI 80, 50000 h, 111 lm/W, EEL E, G13, Sklo, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kód objendávky: 929001874902
Úplný objednací kód: 871869680613500

Specifikace

Patice krytky
G13
Nominální životnost
50 000 h
Cyklus zapnutí
200 000
Lighting Technology
LEDtube
Referenční měření toku
Sphere

Stahování

Letáky

Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929001874932 pdf 67.9 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 272.2 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929001874902 cs_CZ pdf 620.6 kB

Katalogy

Instalační pokyny
online QIG for 324166174411 MAS Corepro LEDtube pdf 491.8 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929001874902_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-929001874902_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8 IES 21.1 kB
LDT
LDT File - CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8 ldt 15.2 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-1367-Ref-929003519702-EPD pdf 704.5 kB