Philips CorePro LED tube Universal T8

Nová generace univerzálních zdrojů T8 LEDtube

Výrobky

CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W830 T8
CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W830 T8
929001869202
CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W840 T8
CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W840 T8
929001869302
CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W865 T8
CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W865 T8
929001869402
CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W830 T8
CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W830 T8
929001869502
CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W840 T8
CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W840 T8
929001869602
CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8
CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8
929001869702
CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W830 T8
CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W830 T8
929002419802
CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W840 T8
CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W840 T8
929002419902

informace o řadě výrobků

Popis

Nový trubicový zdroj Philips CorePro LEDtube Universal T8 přináší do vašich projektů osvětlení jednoduchost. Už nemusíte věnovat pozornost technologii předřadníku. Díky jedinečnému designu se Philips CorePro LEDtube Universal T8 přímo hodí do svítidel pracujících s elektromagnetickými předřadníky nebo s vysokofrekvenčními elektronickými předřadníky nebo s připojením k elektrické síti. Výměna je jednoduchá a není třeba udržovat zdvojené zásoby produktů. Dokonale bezpečný, spolehlivý zdroj Philips CorePro LEDtube Universal T8 se snadnou instalací je díky úspoře energie a nižší investici ideální alternativou ke standardním zářivkám.

Výhody

  • Snížené provozní náklady díky menší spotřebě energie

  • Nižší náklady na údržbu díky delší životnosti oproti klasickým světelným zdrojům

Vlastnosti

  • Náhrada existujících světelných zdrojů T8 v instalacích s EM/VF předřadníky nebo při zapojení do sítě

  • Úspora energie ve srovnání se zářivkami

Použití

  • Kanceláře, obchody, třídy

Stahování

Letáky

Technický list produktové řady
Localized commercial leaflet CorePro LED tube Universal T8 cs_CZ pdf 227.5 kB

Vizuální materiály

Family-Photographs-CorePro LED tube Universal T8
Více položek - Visuals
Video
Learn how to install LEDtubes to Electro Magnetic ballast mp4 6.3 MB
Video
Learn how to install LEDtubes to direct mains mp4 7.9 MB
Video
Learn how to install LEDtube with HF technology mp4 8.7 MB

Softwarové moduly plug-in

Family-IES-CorePro LED tube Universal T8
Více položek - Software Plugins