Philips CorePro, LEDtube, T8, Univerzální, 1200 mm, 18 W, 36W TL-D, 3000 K, 1850 lm, CRI 80, 50000 h

CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W830 T8

Popis výrobku

CorePro, LEDtube, T8, Univerzální, 1200 mm, 18 W, LED alternative to 36W TL-D, 3000 K, 1850 lm, CRI 80, 50000 h, 102 lm/W, EEL F, G13, Sklo, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kód objendávky: 929001869202
Úplný objednací kód: 871869680166600

Specifikace

Patice krytky
G13
Nominální životnost
50 000 h
Cyklus zapnutí
50 000
Lighting Technology
LEDtube
Referenční měření toku
Sphere
Záruční lhůta
3 roky

Stahování

Letáky

Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929001869202 pdf 67.4 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 246.0 kB
Brožura
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929001869202 cs_CZ pdf 364.8 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Installation Instructions pdf 40.0 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929001869202_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-929001869202_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W830 T8 ies 23.1 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-Universal-T8-COMF-7033736-Ref-929001869302-EPD pdf 682.4 kB