Philips CorePro, LEDtube, T8, Univerzální, 600 mm, 8 W, 18W TL-D, 4000 K, 900 lm, CRI 80, 50000 h

CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W840 T8

Popis výrobku

CorePro, LEDtube, T8, Univerzální, 600 mm, 8 W, LED alternative to 18W TL-D, 4000 K, 900 lm, CRI 80, 50000 h, 112 lm/W, EEL E, G13, Sklo, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kód objendávky: 929002419902
Úplný objednací kód: 871869978279500

Specifikace

Patice krytky
G13
Nominální životnost
50 000 h
Cyklus zapnutí
50 000
Lighting Technology
LEDtube
Referenční měření toku
Sphere
Záruční lhůta
3 roky

Stahování

Letáky

Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929002419902 pdf 66.8 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 247.1 kB
Brožura
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929002419902 cs_CZ pdf 624.5 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Installation Instructions pdf 40.0 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929002419902_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-929002419902_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W840 T8 IES 59.4 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-Universal-T8-COMF-7033736-Ref-929002419902-EPD pdf 670.4 kB