Výrobky
CorePro LED PLT HF 6.5W 830 4P GX24q-2
929003576302
CorePro LED PLT HF 6.5W 840 4P GX24q-2
929003576402
CorePro LED PLT HF 9W 830 4P GX24q-3
929003576502
CorePro LED PLT HF 9W 840 4P GX24q-3
929003576602
CorePro LED PLT HF 15W 830 4P GX24q-3
929003576702
CorePro LED PLT HF 15W 840 4P GX24q-3
929003576802
CorePro LED PLT HF 18.5W 830 4P GX24q-4
929003576902
CorePro LED PLT HF 18.5W 840 4P GX24q-4
929003577002
8 položky/položek
informace o řadě výrobků
Popis
Řada CorePro LED PLT 4P integruje LED světelný zdroj do tradičních kompaktních zářivek. Tento produkt je ideálním řešením pro modernizaci zdrojů světla v celkovém osvětlení: splňuje základní požadavky na osvětlení a výrazně šetří energii i životní prostředí.
Výhody
Vysoká energetická účinnost
Snadná montáž
Vlastnosti
Snížené provozní náklady díky menší spotřebě energie.
Nižší náklady na údržbu díky 2–3× delší životnosti oproti klasickým světelným zdrojům