Philips CorePro, LED, PL-T, HF, 127 mm, 9 W, 26W PL-T, 3000 K, 990 lm, CRI 82, 30000 h

CorePro LED PLT HF 9W 830 4P GX24q-3

Popis výrobku

CorePro, LED, PL-T, HF, 127 mm, 9 W, LED alternative to 26W PL-T, 3000 K, 990 lm, CRI 82, 30000 h, 110 lm/W, EEL F, GX24Q-3 Rotatable end-cap, Plast, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Kód objendávky: 929003576502
Úplný objednací kód: 871951448780200

Specifikace

Patice krytky
GX24Q-3 Rotatable end-cap
Nominální životnost
30 000 h
Cyklus zapnutí
200 000
Lighting Technology
LED
Referenční měření toku
Sphere
Záruční lhůta
3 roky

Stahování

Letáky

Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929003576502 pdf 67.0 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 250.0 kB
Brožura
PHL LED PL EU compatibility list professional pdf 717.5 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929003576502 cs_CZ pdf 654.7 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Installation Instructions pdf 742.1 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929003576502_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-929003576502_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - CorePro LED PLT HF 9W 830 4P GX24q-3 IES 21.2 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-CorePro-LED-PLT-4P-COMF-9403308-Ref-929003576802 pdf 687.7 kB