Výrobky
CorePro LED PLC 5.5W 830 4P G24q-1
929003757602
CorePro LED PLC 5.5W 840 4P G24q-1
929003757702
CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2
929003757802
CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2
929003757902
CorePro LED PLC 9.5W 830 4P G24q-3
929003758002
CorePro LED PLC 9.5W 840 4P G24q-3
929003758102
CorePro LED PLC 360D 5.5W 3CCT 4P G24q-1
929004432102
CorePro LED PLC 360D 6.5W 3CCT 4P G24q-2
929004432202
informace o řadě výrobků
Popis
Řada CorePro LED PLC 4P integruje LED technologii do tradičních kompaktních zářivek. Tento produkt je ideálním řešením pro modernizaci nasazení zdrojů světla v celkovém osvětlení: splňuje základní požadavky na osvětlení a výrazně šetří energii i životní prostředí.
Výhody
Snížené provozní náklady díky menší spotřebě energie
Nižší náklady na údržbu díky 2–3× delší životnosti oproti klasickým světelným zdrojům
Vlastnosti
Vysoká energetická účinnost
Snadná montáž