Philips CorePro, LED, PL-C, HF/síť, 128 mm, 6.5 W, 18W PL-C, 4000 K, 770 lm, CRI 82, 30000 h

CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2

Popis výrobku

CorePro, LED, PL-C, HF/síť, 128 mm, 6.5 W, LED alternative to 18W PL-C, 4000 K, 770 lm, CRI 82, 30000 h, 118 lm/W, EEL E, G24Q-2 Rotatable end-cap, Plast, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kód objendávky: 929003757902
Úplný objednací kód: 872016929047100

Specifikace

Patice krytky
G24Q-2 Rotatable end-cap
Nominální životnost
30 000 h
Cyklus zapnutí
200 000
Lighting Technology
LED
Referenční měření toku
Sphere
Záruční lhůta
3 roky

Stahování

Letáky

Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929003757902 pdf 67.1 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 176.6 kB
Brožura
PHL LED PL EU compatibility list professional pdf 717.5 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929003757902 cs_CZ pdf 652.7 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Installation instructions pdf 1.2 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929003757902_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-929003757902_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2 ies 20.7 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-CorePro-LED-PLC-4P-COMF-7904619-Ref-929003757902-EPD pdf 669.8 kB