Philips LED, PL-C, HF/síť, 125 mm, 6.5 W, 18W PL-C, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 806 lm, 845 lm, 806 lm, CRI 80, 30000 h

CorePro LED PLC 360D 6.5W 3CCT 4P G24q-2

Popis výrobku

LED, PL-C, HF/síť, 125 mm, 6.5 W, LED alternative to 18W PL-C, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 806 lm, 845 lm, 806 lm, CRI 80, 30000 h, 130 lm/W, EEL E, G24q-2, Sklo, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kód objendávky: 929004432202
Úplný objednací kód: 872110314754700

Specifikace

Patice krytky
G24q-2
Nominální životnost
30 000 h
Cyklus zapnutí
50 000
Lighting Technology
LED
Referenční měření toku
Sphere
Záruční lhůta
3 roky

Stahování

Letáky

Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929004432202 pdf 68.1 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 247.1 kB
Brožura
PHL LED PL EU compatibility list professional pdf 717.5 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929004432202 cs_CZ pdf 651.7 kB

Katalogy

Instalační pokyny
324166386951-on-line-QIG-v2HR pdf 17.5 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929004432202_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-929004432202_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - CorePro LED PLC 360D 6.5W 3CCT 4P G24q-2 IES 789 B
LDT
LDT File - CorePro LED PLC 360D 6.5W 3CCT 4P G24q-2 ldt 904 B

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-CorePro-LED-PLC-4P-COMF-7904619-Ref-929004432302 pdf 944.4 kB