Philips Bodové světlo CorePro LED MV

Světelný zdroj CorePro LEDspot mv je určen pro každodenní použití, dokonale se hodí pro bodové osvětlení s paticemi GU10 a poskytuje teplé světlo podobné halogenovému.

Výrobky

Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D
929001215232
CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D 5CT
CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D 5CT
929001215252
Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D
Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D
929001217532
Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D
Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D
929001217602
Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D
Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D
929001217702
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D
929001217862
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D
929001217902
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D
929001218002

informace o řadě výrobků

Popis

Řada CorePro LEDspot představuje dokonalé řešení bodového osvětlení a vyzařuje teplé světlo podobné halogenovému. Tyto zdroje LED bodového světla s paticí GU10 jsou kompatibilní s většinou stávajících svítidel s objímkami GU10 LED a jsou navrženy jako náhrada za halogenové nebo klasické bodové světelné zdroje. Světelné zdroje CorePro LEDspot velmi výrazně šetří energii a minimalizují náklady na údržbu.

Výhody

  • Teplé bílé světlo

  • Úspora energie až 80 % ve srovnání s halogenovými žárovkami

Vlastnosti

  • Snadná modernizace

  • Životnost 15 000 hodin

Použití

  • Pohostinství
  • Maloobchod
  • Obytné prostory

Stahování

Letáky

Technický list produktové řady
Localized commercial leaflet Bodové světlo CorePro LED MV cs_CZ pdf 598.4 kB

Vizuální materiály

Family-Photographs-Bodové světlo CorePro LED MV
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

Family-IES-Bodové světlo CorePro LED MV
Více položek - Software Plugins