Philips CorePro, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 2700 K, 355 lm, CRI 80, 15000 h, Sklo

Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D

Popis výrobku

CorePro, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 2700 K, 355 lm, CRI 80, 15000 h, Sklo, 77.00 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kód objendávky: 929001215232
Úplný objednací kód: 871869675251700

Specifikace

Patice krytky
GU10
Nominální životnost
15 000 h
Cyklus zapnutí
50 000
Lighting Technology
LEDspot
Referenční měření toku
Narrow Cone
Záruční lhůta
2 roky

Stahování

Letáky

Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929001215252 pdf 66.7 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 251.4 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929001215232 cs_CZ pdf 459.4 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929001215232_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-929001215232_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D ies 29.0 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-MV-15K-COMF-3273-Ref-929001215232 pdf 777.1 kB