Philips CorePro, LEDspot, PAR16, 35 W, GU10, 2700 K, 255 lm, CRI 80, 15000 h, Sklo

Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D

Popis výrobku

CorePro, LEDspot, PAR16, 35 W, GU10, 2700 K, 255 lm, CRI 80, 15000 h, Sklo, 72.00 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kód objendávky: 929001217862
Úplný objednací kód: 871869675253100

Specifikace

Patice krytky
GU10
Nominální životnost
15 000 h
Cyklus zapnutí
50 000
Lighting Technology
LEDspot
Referenční měření toku
Narrow Cone
Záruční lhůta
2 roky

Stahování

Letáky

Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929001217897 pdf 66.8 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 179.8 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929001217862 cs_CZ pdf 425.9 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929001217862_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-929001217862_EU
Více položek - Visuals

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-MV-15K-COMF-3273-Ref-929001215232 pdf 777.1 kB