Philips CorePro, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 2700 K, 355 lm, CRI 80, 15000 h

CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D 5CT

Popis výrobku

CorePro, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 2700 K, 355 lm, CRI 80, 15000 h, 77.00 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kód objendávky: 929001215252
Úplný objednací kód: 871869970029400

Specifikace

Patice krytky
GU10
Nominální životnost
15 000 h
Cyklus zapnutí
50 000
Lighting Technology
LEDspot
Referenční měření toku
Narrow Cone

Stahování

Letáky

Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929001215252 pdf 66.7 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 251.4 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929001215252 cs_CZ pdf 459.3 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929001215252_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-929001215252_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D 5CT ies 29.0 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-MV-15K-COMF-3273-Ref-929001215232 pdf 777.1 kB