Výkonná nenápadná svítidla s důrazem na udržitelnost
Se směrovatelným bodovým svítidlem LuxSpace Accent Performance získávají provozovatelé obchodů a správci budov vysokou kvalitu světla a nejlepší energetickou účinnost na trhu v elegantním a neutrálním designu. LuxSpace Accent spojuje vysoký světelný tok s kompaktním provedením. Zabudování a instalaci usnadňují jeho malé rozměry pro vestavění. Údržba a modernizace optik je snadná a nevyžaduje žádné nářadí. Tyto výrobky rovněž získaly certifikaci Circular Lighting a nabízejí různé možnosti integrace systému a regulace, jak v kabelovém, tak v bezdrátovém provedení. Nastavitelné bodové svítidlo LuxSpace Accent Performance maximalizuje flexibilitu směrování, protože umožňuje otáčení bodové hlavice a sklápění dvěma směry. K dispozici jsou také spektra LED pro čerstvé potraviny, která prodlužují životnost a vylepšují prezentaci potravin, minimalizují plýtvání a zvyšují prodej. Další informace o nabídkách PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost a Champagne naleznete na stránkách našeho katalogu pro módu a potraviny.
Atraktivnější nasvícení nabídky a optický komfort pro nakupující díky optice PerfectAccent
Menší uhlíková stopa a nižší spotřeba energie díky špičkové účinnosti
Vysoký maximální světelný tok (6 000 lm) ve velmi kompaktním těle s malými rozměry pro vestavění
K dispozici s vysoce účinnými reflektory PerfectAccent
Všechna fotometrická data jsou uváděna bez volitelného krycího skla. Při použití krycího skla je třeba počítat s poklesem světelného toku o 3,5 %.
Čištění optiky je povoleno jen s pomocí stlačeného vzduchu. Dotýkat se modulů LED nebo reflektoru je zakázáno. Pro oblasti přípravy potravin a oblasti s vysokou prašností je důrazně doporučeno použití krycího skla, které je možné čistit s pomocí (suchého) hadříku z mikrovlákna.