Česká republika - Čeština

Philips LuxSpace Accent Performance, nastavitelné provedení, Recessed, 29 W, D155 mm, 4000 lm, Champagne, 2700 K, Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, široký paprsek 40 až 80 stupňů, Vysoce účinný reflektor PerfectAccent, Bílá, IP20

RS781B 39S/CH PSU-E HWB FG WH

Popis výrobku

Recessed, D155 mm, Hliník, Bílá, Signální bílá (RAL9003), Zapuštěné, Externí napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 4000 lm, 29 W, 139 lm/W, Champagne, 2700 K, (0.458,0.410)<3, Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, široký paprsek 40 až 80 stupňů, Vysoce účinný reflektor PerfectAccent, Čirý, Tvrzené sklo, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída II, 2 dvoupólové zasunovací konektory

Kód objendávky: 910505101630
Úplný objednací kód: 871869997944700

Specifikace

  • Vyměnitelný světelný zdroj
    Ne
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
Localized commercial leaflet 910505101630 cs_CZ pdf 383.7 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Installation instructions LuxSpace Accent Adjustable pdf 789.4 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910505101630_EU
Více položek
Product-Diagrams-910505101630_EU
Více položek

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - RS781B 39S/CH PSU-E HWB FG WH IES
Soubor Revit
Revit file - RS780BI - 910505101630 ZIP
Dialux
ULD File - RS781B 39S/CH PSU-E HWB FG WH ULD
Relux
ROLF File - RS781B 39S/CH PSU-E HWB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS781B 39S/CH PSU-E HWB FG WH LDT