Česká republika - Čeština

Philips LuxSpace Accent Performance, nastavitelné provedení, Recessed, 37.5 W, D155 mm, 5000 lm, 3000 K, Široké vyzařování, Reflektor PerfectAccent, Bílá, IP20

RS781B 49S/830 PSU-E WB WH

Popis výrobku

Recessed, D155 mm, Hliník, Bílá, Signální bílá (RAL9003), Externí napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 5000 lm, 37.5 W, 133 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Široké vyzařování, Reflektor PerfectAccent, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída II, 2 dvoupólové zasunovací konektory

Kód objendávky: 910505101633
Úplný objednací kód: 871869997947800

Specifikace

  • Vyměnitelný světelný zdroj
    Ne