Philips LuxSpace Accent Performance, nastavitelné provedení, Recessed, 29 W, D155 mm, 4200 lm, 4000 K, Široké vyzařování, Reflektor PerfectAccent, Bílá, IP20
RS781B 39S/840 PSU-E WB WH
Popis výrobku
Recessed, D155 mm, Hliník, Bílá, Signální bílá (RAL9003), Zapuštěné, Externí napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 4200 lm, 29 W, 147 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, Široké vyzařování, Reflektor PerfectAccent, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída II, 2 dvoupólové zasunovací konektory
Specifikace
- Vyměnitelný světelný zdroj
- Ano
- Počet předřadníkových jednotek
- 1 jednotka
- Včetně předřadníku
- Ano
- Hodnocení udržitelnosti
- Signify Circle
- Servisní štítek
- Ano
- Lighting Technology
- LED
- Hodnotový žebříček
- Specifikace
- Záruční lhůta
- 5 let