Výkonná nenápadná svítidla s důrazem na udržitelnost
Díky svítidlům LuxSpace Accent Compact Adjustable mohou maloobchodníci a provozovatelé budov využívat vynikající kvalitu světla a špičkovou energetickou účinnost optiky PerfectAccent ve vytříbeném a neutrálním designu bodových svítidel. Výkonná a nenápadná svítidla LuxSpace Accent kombinují vysoký světelný tok s kompaktním provedením. Zabudování a montáž usnadňují malé rozměry pro vestavění. Údržba a modernizace optiky jsou snadné a nevyžadují žádné nástroje. Bodová svítidla LuxSpace Compact Adjustable jsou navíc certifikována jako cirkulární osvětlení a nabízejí několik možností stmívání a integrace do systémů, a to jak kabelových, tak bezdrátových. Svítidla LuxSpace Accent Compact Adjustable umožňují otáčet hlavu pro bodové osvětlení a lze je naklánět ve dvou směrech k zajištění maximální flexibility pro směrování. K dispozici jsou také programy osvětlení LED pro čerstvé potraviny, které prodlužují životnost a vylepšují vizuální prezentaci potravin, minimalizují plýtvání potravinami a zvyšují prodej. Další informace o tónech a programech PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost a Champagne najdete na stránkách našeho katalogu pro módu a potraviny.
Větší prozáření a lepší optický komfort pro nakupující díky optice PerfectAccent
Nejlepší účinnost ve své třídě pro zmenšení uhlíkové stopy a úsporu energie
Svítidlo RS771B nabízí vysoký maximální tok (4900 lm) ve velmi kompaktním těle s malými rozměry pro vestavění.
K dispozici s vysoce účinnými reflektory PerfectAccent
Všechna fotometrická data jsou počítána bez volitelného krycího skla. Při použití krycího skla je třeba počítat s poklesem světelného toku o 3,5 %.
Optiku je možné čistit pouze pomocí stlačeného vzduchu. Je zakázáno dotýkat se LED modulů nebo reflektoru. Pro oblasti přípravy potravin a oblasti s vysokou prašností je důrazně doporučeno použití krycího skla, které lze čistit (suchým) hadříkem z mikrovlákna.