Česká republika - Čeština

Philips LuxSpace Accent Compact, nastavitelné provedení, Recessed, 19.6 W, D125 mm, 2800 lm, 4000 K, Široké vyzařování, Reflektor PerfectAccent, Bílá, IP20

RS771B 27S/840 PSU-E WB WH

Popis výrobku

Recessed, D125 mm, Hliník, Bílá, Signální bílá (RAL9003), Zapuštěné, Externí napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 2800 lm, 19.6 W, 142 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, Široké vyzařování, Reflektor PerfectAccent, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída II, 2 dvoupólové zasunovací konektory

Kód objendávky: 97892100
Úplný objednací kód: 871869997892100

Specifikace

Vyměnitelný světelný zdroj
Ano
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Signify Circle
Servisní štítek
Ano
Lighting Technology
LED
Hodnotový žebříček
Specifikace
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910505101577 cs_CZ pdf 304.5 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Installation instructions LuxSpace Accent Adjustable pdf 789.4 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910505101577_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910505101577_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - RS771B 27S/840 PSU-E WB WH IES
Soubor Revit
RS771B 27S/840 PSU-E WB WH 910505101577 ZIP
Dialux
ULD File - RS771B 27S/840 PSU-E WB WH ULD
Relux
ROLF File - RS771B 27S/840 PSU-E WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS771B 27S/840 PSU-E WB WH LDT