Česká republika - Čeština

Philips LuxSpace Accent Compact, nastavitelné provedení, Recessed, 23 W, D125 mm, 2700 lm, Frost, 5000 K, CRI>90, Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, široký paprsek 40 až 80 stupňů, Vysoce účinný reflektor PerfectAccent, Bílá, IP20

RS771B 27S/FR PSU-E HWB FG WH

Popis výrobku

Recessed, D125 mm, Hliník, Bílá, Signální bílá (RAL9003), Zapuštěné, Externí napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 2700 lm, 23 W, 119 lm/W, Frost, 5000 K, (0.343,0.331)<3, CRI>90, Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, široký paprsek 40 až 80 stupňů, Vysoce účinný reflektor PerfectAccent, Čirý, Tvrzené sklo, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída II, 2 dvoupólové zasunovací konektory

Kód objendávky: 97899000
Úplný objednací kód: 871869997899000
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
Localized commercial leaflet 910505101584 cs_CZ pdf 303.9 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Installation instructions LuxSpace Accent Adjustable pdf 789.4 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910505101584_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910505101584_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - RS771B 27S/FR PSU-E HWB FG WH IES
Soubor Revit
RS771B 27S/FR PSU-E HWB FG WH 910505101584 ZIP
Dialux
ULD File - RS771B 27S/FR PSU-E HWB FG WH ULD
Relux
ROLF File - RS771B 27S/FR PSU-E HWB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS771B 27S/FR PSU-E HWB FG WH LDT