Česká republika - Čeština

Philips LuxSpace Accent Compact, nastavitelné provedení, Recessed, 16.6 W, D125 mm, 2000 lm, 3000 K, Úzký paprsek, Reflektor PerfectAccent, Bílá, IP20

RS771B 20S/830 PSU-E NB WH

Popis výrobku

Recessed, D125 mm, Hliník, Bílá, Signální bílá (RAL9003), Zapuštěné, Externí napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 2000 lm, 16.6 W, 120 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Úzký paprsek, Reflektor PerfectAccent, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída II, 2 dvoupólové zasunovací konektory

Kód objendávky: 97887700
Úplný objednací kód: 871869997887700
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
Localized commercial leaflet 910505101572 cs_CZ pdf 302.8 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Installation instructions LuxSpace Accent Adjustable pdf 789.4 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910505101572_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910505101572_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - RS771B 20S/830 PSU-E NB WH IES
Soubor Revit
RS771B 20S/830 PSU-E NB WH 910505101572 ZIP
Dialux
ULD File - RS771B 20S/830 PSU-E NB WH ULD
Relux
ROLF File - RS771B 20S/830 PSU-E NB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS771B 20S/830 PSU-E NB WH LDT