Popis výrobku
In between ceiling lamellas, 1135x21 mm; H41 mm, Ocel, Černá, Jednovrstvý práškový potah, Konzola, Napájecí zdroj s rozhraním DALI vhodný pro centrální nouzové osvětlení na stejnosměrné napětí (integrovaný), 3400 lm, 30 W, 113 lm/W, Frost, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, UGR19, L65≤3000 cd/m², Velmi široký paprsek, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK03 | 0,3 J, Bezpečnostní třída II, Pětipólový zasunovací konektor kompatibilní s Wieland/Adels, TP(b) diffuser flammability class, Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnosměrným proudem