Architekti potřebují osvětlovací řešení, které odpovídá interiérové architektuře prostoru, který vylepšují. TrueSlim představuje řešení, které splňuje požadavky na flexibilní integraci do podhledů a je vhodné pro stropní systémy InterAlu a Haufe. Projektanti a integrátoři stropních konstrukcí potřebují svítidla, která šetří energii a zároveň poskytují optimální úroveň osvětlení pro konkrétní rozměry podhledu. Svítidlo TrueSlim splňuje nejen požadavky specifikace WELL Building Standard v oblasti osvětlení, ale díky hodnocení UGR<19 také všechny normy pro kancelářské prostory. Tato řada svítidel je k dispozici v různých délkách a světelných tocích. To nabízí maximální flexibilitu designu a neomezené možnosti. Svítidla TrueSlim jsou rovněž udržitelnou volbou – nabízí účinnost až 110 lm/W, životnost L90 při 50 000 hodinách a možnost rozšíření o bezdrátovou konektivitu a ovládání.
Osvětlení vyhovující požadavkům pro kanceláře
Škálovatelné schopnosti chytré kanceláře připravené na budoucnost
Rovnoměrné osvětlení s vynikající kontrolou oslnění (UGR 19, L65 3000 cd/m2)<<
Svítidlo je speciálně navrženo pro použití v lineárních lamelových stropech
Výrobek má IP20 a jako takový není chráněn proti vniknutí vody. Proto důrazně doporučujeme zkontrolovat prostředí, ve kterém má být svítidlo nainstalováno.
Jestliže tento pokyn nedodržíte a do svítidel pronikne voda, společnost Philips/Signify nemůže v případě závady zaručit bezpečnost a na výrobek se rovněž přestane vztahovat záruka.