Philips CoreLine Panel gen6

Instalujte chytřeji, dokončete rychleji. Zvolte dlouhodobou spolehlivost a výkon

Výrobky

RC133V G6 36S/840 PSED W62L62 OC
RC133V G6 36S/840 PSED W62L62 OC
910505102804
RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3
RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3
910505102816
RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3
RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3
910505102817
RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3
RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3
910505102819
RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC CCE
RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC CCE
910505102821

informace o řadě výrobků

Popis

Philips CoreLine panel Gen6 – splňuje CoreLine slib inovace, snadné instalace a vynikajícího osvětlení. Navrženo jako přímá náhrada funkčních svítidel pro obecné osvětlení, toto LED panelové svítidlo nabízí díky inovativní funkci All-in možnost volby ze tří světelných výkonů a tří teplot chromatičnosti v jednom svítidle. To usnadňuje výběr správného produktu, poskytuje flexibilitu při reakci na požadavky zákazníka na místě a snižuje počet kódů ve skladu. CoreLine RC132V LED panel lze rychle a snadno nainstalovat pomocí rychlého konektoru nebo flywire. Řada CoreLine zahrnuje svítidla Interact Ready s integrovanou bezdrátovou komunikací, připravená k použití s bránami Interact, senzory a softwarem.

Výhody

  • Spolehlivé produkty s nízkým rizikem

  • Pracujte rychleji s těmito snadno instalovatelnými produkty

Vlastnosti

  • L90@50K hodin/ L80@100K hodin s 5letou zárukou

  • Rychlokonektor (zelený/bílý, Flywire, WAGO a Schuko)

Použití

  • Kanceláře
  • Zdravotní péče
  • Městské budovy
  • Vzdělávání

Stahování

Letáky

Technický list produktové řady
Localized commercial leaflet CoreLine Panel gen6 cs_CZ pdf 3.5 MB
Instalační pokyny
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC133V pdf 7.6 MB
Instalační pokyny
Installation Instruction CoreLine panel G6 RC132V pdf 9.2 MB
Instalační pokyny
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC132V BN pdf 13.7 MB
Dokument EcoDesign
EcoDesign pdf 8.0 MB

Vizuální materiály

Family-Photographs-CoreLine Panel gen6
Více položek - Visuals
Video
Philips CoreLine Panel G6 installation video mp4 79.7 MB
Video
Interact-Pro-Set-up-your-lights-easily-video mp4 140.6 MB
Video
Installation video LV Emergency Lighting Kit EM300V mov 136.7 MB
Video
Interact-Pro-Set-up-luminaires-with-integrated-sensor-easily-Video mp4 105.8 MB

Softwarové moduly plug-in

Family-IES-CoreLine Panel gen6
Více položek - Software Plugins