Philips CoreLine Panel gen6, All-in, 32 W, 600x600 mm, VPC, 2900 lm, 4300 lm, 3000 K, 4000 K, UGR19

RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC CCE

Popis výrobku

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Ocel, Bílá, Signální bílá (RAL9003), Jednovrstvý práškový potah, Strop, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), All-in, Multi Lumen, All-in, Multi Color Temperature, 2900 lm, 4300 lm, 32 W, 136 lm/W, 125 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Vyzařovací úhel 90°, Bílý reflektor, Polystyren, IP20/44 | Ochrana proti vniknutí prstů, proti proniknutí drátů, proti stříkající vodě, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída II, Kabel 3,0 m s eurokonektorem, třípólový, Zásuvka síťového napájení, SC | Bezpečnostní kabel

Kód objendávky: 910505102821
Úplný objednací kód: 872016958878300

Specifikace

Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Unclassified
Servisní štítek
Ano
Hodnotový žebříček
Výkon
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Text nabídky
Tender text - RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC CCE txt 4.8 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910505102821 cs_CZ pdf 1.3 MB

Katalogy

Instalační pokyny
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC132V RC133V LSC pdf 2.5 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910505102821_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910505102821_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC CCE IES
Soubor Revit
RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC CCE 910505102821 ZIP
Dialux
ULD File - RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC CCE ULD
Relux
ROLF File - RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC CCE ROLFZ
LDT
LDT File - RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC CCE LDT

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-CoreLine-Panel-gen6-RC132V-W60L60-Ref-911401890585 pdf 958.5 kB