Philips CoreLine Panel gen6, 27 W, Module 625, VPC, 3600 lm, 4000 K, DALI, UGR19, EL-DC

RC133V G6 36S/840 PSED W62L62 OC

Popis výrobku

Module 625, Visible profile ceiling version, Ocel, Bílá, Signální bílá (RAL9003), Jednovrstvý práškový potah, Strop, Napájecí zdroj s rozhraním DALI vhodný pro centrální nouzové osvětlení na stejnosměrné napětí (integrovaný), 3600 lm, 27 W, 134 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Vyzařovací úhel 90°, Bílý reflektor, Polykarbonát, IP20/40 | Ochrana proti vniknutí prstů, ochrana proti proniknutí drátů, IK03 | 0,3 J, Bezpečnostní třída II, Kabel 0,25 m s konektorem, pětipólový, Čtyřpólový zasunovací konektor, Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnosměrným proudem

Kód objendávky: 910505102804
Úplný objednací kód: 872016958861500

Specifikace

Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Unclassified
Servisní štítek
Ano
Hodnotový žebříček
Výkon
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Text nabídky
Tender text - RC133V G6 36S/840 PSED W62L62 OC txt 4.7 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910505102804 cs_CZ pdf 966.2 kB

Katalogy

Instalační pokyny
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC133V pdf 7.6 MB
Instalační pokyny
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC132V RC133V LSC pdf 2.5 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910505102804_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910505102804_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - RC133V G6 36S/840 PSED W62L62 OC IES
Soubor Revit
RC133V G6 36S/840 PSED W62L62 OC 910505102804 ZIP
Dialux
ULD File - RC133V G6 36S/840 PSED W62L62 OC ULD
Relux
ROLF File - RC133V G6 36S/840 PSED W62L62 OC ROLFZ
LDT
LDT File - RC133V G6 36S/840 PSED W62L62 OC LDT

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-CoreLine-Panel-gen6-RC133V-W62L62-Ref-911401890685 pdf 1015.7 kB