Česká republika - Čeština

Philips Accessory, Bílá

Popis výrobku

Philips Accessory, Bílá

Kód objendávky: 75219199
Úplný objednací kód: 872016975219199

Specifikace

Celková délka
1 202 mm
Celková šířka
302 mm
Celková výška
72 mm
Rozměry (výška x šířka x hloubka)
72 x 302 x 1202 mm
Materiál
Hliník
Kód ochrany proti vniknutí
-
Kód ochrany proti mechanickým nárazům
-
Barva příslušenství
Bílá
Celková hmotnost (kus)
0,820 kg

Stahování

Letáky

Text nabídky
Tender text - RC059Z SMB W30L120 txt 1.8 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 911401808287 cs_CZ pdf 199.8 kB

Katalogy

Instalační pokyny
RC059Z Surface mounted accessory - mounting instructions pdf 1.4 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-911401808287_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-911401808287_EU
Více položek - Visuals