Česká republika - Čeština

Philips CoreLine Highbay gen6

CoreLine Highbay gen6: Výborné osvětlení. Snadná montáž.

Výrobky

informace o řadě výrobků

Popis

Philips CoreLine Highbay gen6 naplňuje příslib CoreLine inovativního, snadného použití a vysoce kvalitního osvětlení. Díky nově definované a atraktivní eleganci je CoreLine Highbay gen6 spolehlivým, vysoce efektivním svítidlem s velmi dlouhou životností. Poskytuje osvětlení bez blikání s velkou úsporu energie a vyžaduje méně údržby než srovnatelná svítidla. CoreLine Highbay gen6 se také velmi snadno instaluje a manipuluje s ním. Svítidlo lze nainstalovat na stávající síť. Elektrické připojení je jednoduché, s externím konektorem IP65, který nevyžaduje otevírání svítidla. Díky možnosti volby úzkého nebo širokého úhlu vyzařování můžete osvětlení přesně přizpůsobit svým potřebám. Řada CoreLine Highbay gen6 zahrnuje svítidla Interact Ready. Díky integrované bezdrátové komunikaci a integrovaným senzorům pohybu a denního světla je CoreLine Highbay gen6 připraven pro použití s jakýmkoli propojeným osvětlovacím systémem Interact.

Výhody

  • Šetří energii s volbou UltraEfficient

  • Snadná instalace v rozsáhlých aplikacích - jeden závěsný hák a externí konektor, přídavná montážní konzola pro větší flexibilitu

Vlastnosti

  • Dlouhá životnost 100 000 hodin při L70

  • Vysoký měrný výkon: Standardní verze do 183 lm/W, verze UltraEfficient do 196 lm/W

Použití

  • Výroba
  • Sklady

Stahování