Philips CoreLine Highbay gen6, UltraEfficient, 78 W, 15000 lm, 4000 K, Vyzařovací úhel 90°, IP66, IK08
BY120P G6 LED150/UE840 PSU WB
Popis výrobku
Tlakově litý hliník, Šedá, Čedičová šedá (RAL7012), Jednovrstvý práškový potah, Konzola, Povrch, Závěsné, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 15000 lm, 78 W, 192 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <5, Vyzařovací úhel 90°, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK08 | 5 J odolná proti vandalismu, Bezpečnostní třída I, Šroubový konektor
Specifikace
- Počet předřadníkových jednotek 1 jednotka
- Včetně předřadníku Ano
- Servisní štítek Ano
- Hodnotový žebříček Výkon
- Záruční lhůta 5 let