Philips CoreLine Highbay Gen6, UltraEfficient, 51 W, 10000 lm, 4000 K, Vyzařovací úhel 90°, IP66, IK08
BY120P G6 LED100/UE840 PSU WB
Popis výrobku
Tlakově litý hliník, Šedá, Čedičová šedá (RAL7012), Jednovrstvý práškový potah, Konzola, Povrch, Závěsné, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 10000 lm, 51 W, 196 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <5, Vyzařovací úhel 90°, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK08 | 5 J odolná proti vandalismu, Bezpečnostní třída I, Šroubový konektor
Specifikace
- Počet předřadníkových jednotek 1 jednotka
- Včetně předřadníku Ano
- Hodnotový žebříček Výkon
- Třída snadnosti servisu Třída C, svítidlo bez dílů umožňujících servis, bez možnosti servisu
- Záruční lhůta 5 let
- Hodnocení udržitelnosti Unclassified