Philips CoreLine Highbay Gen6, UltraEfficient, 55 W, 10000 lm, 4000 K, Bezdrátové, Kompatibilní se systémem Interact, Vyzařovací úhel 55°, H4, IP65, IK05
BY120X G6 LED100/840 SIA NB H4
Popis výrobku
Tlakově litý hliník, Šedá, Čedičová šedá (RAL7012), Jednovrstvý práškový potah, Konzola, Povrch, Závěsné, Předřadník připravený na čidlo, připraveno na systém Interact, Čidlo SNH (R) 210, 10000 lm, 55 W, 181 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <5, Vyzařovací úhel 55°, IP65 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK05 | 0,7 J, Bezpečnostní třída I, Šroubový konektor
Specifikace
- Počet předřadníkových jednotek 1 jednotka
- Včetně předřadníku Ano
- Hodnotový žebříček Výkon
- Třída snadnosti servisu Třída C, svítidlo bez dílů umožňujících servis, bez možnosti servisu
- Záruční lhůta 5 let
- Hodnocení udržitelnosti Unclassified