Česká republika - Čeština

Philips CoreLine Highbay gen6, UltraEfficient, 55 W, 10000 lm, 4000 K, DALI, Vyzařovací úhel 55°, IP66, IK08

BY120P G6 LED100/840 PSD NB

Popis výrobku

Tlakově litý hliník, Šedá, Čedičová šedá (RAL7012), Jednovrstvý práškový potah, Konzola, Povrch, Závěsné, Napájecí zdroj s rozhraním DALI, 10000 lm, 55 W, 181 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <5, Vyzařovací úhel 55°, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK08 | 5 J odolná proti vandalismu, Bezpečnostní třída I, Šroubový konektor

Kód objendávky: 911401553445
Úplný objednací kód: 872110330651700

Specifikace

Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Servisní štítek
Ano
Hodnotový žebříček
Výkon
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Text nabídky
Tender text - BY120P G6 LED100/840 PSD NB txt 5.1 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 911401553445 cs_CZ pdf 627.4 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Mounting instruction, CoreLine highbay gen6, BY120/BY121/BY122P PSU PSD pdf 12.0 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-911401553445_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-911401553445_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - BY120P G6 LED100/840 PSD NB IES
Soubor Revit
Revit file - 911401553445 ZIP
Dialux
ULD File - BY120P G6 LED100/840 PSD NB ULD
Relux
ROLF File - BY120P G6 LED100/840 PSD NB ROLFZ
LDT
LDT File - BY120P G6 LED100/840 PSD NB LDT

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD CoreLine highbay Gen6 BY120P BY120X pdf 1.1 MB