Philips GentleSpace gen4, Highbay, UltraEfficient, 106 W, SMT, 20000 lm, 4000 K, DALI, Kompatibilní se systémem Interact, Široké vyzařování, IP65, IK07
BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI
Popis výrobku
Highbay, Hliník, Stříbrná, Dvouvrstvý práškový potah, Sada pro zavěšení, dvojitá, trojúhelníky, Regulace stmívání Dali, připraveno na systém Interact, 20000 lm, 106 W, 189 lm/W, 4000 K, (0.383, 0.377) SDCM 3, Široké vyzařování, Čirý, Sklo, IP65 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK07 | 2 J zesílená, Bezpečnostní třída I, Pětipólový zasunovací konektor kompatibilní s Wieland/Adels