Philips GentleSpace gen4, Highbay, 102 W, SMT, 17000 lm, 4000 K, DALI, Kompatibilní se systémem Interact, Široké vyzařování, IP65, IK07

BY580P 170S/840 DIA WB GC SI

Popis výrobku

Highbay, Hliník, Stříbrná, Dvouvrstvý práškový potah, Sada pro zavěšení, dvojitá, trojúhelníky, Regulace stmívání Dali, připraveno na systém Interact, 17000 lm, 102 W, 167 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.375) SDCM 3, Široké vyzařování, Čirý, Sklo, IP65 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK07 | 2 J zesílená, Bezpečnostní třída I, Pětipólový zasunovací konektor kompatibilní s Wieland/Adels

Kód objendávky: 910505102879
Úplný objednací kód: 872016959415900

Specifikace

Vyměnitelný světelný zdroj
Ano
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Signify Circle
Servisní štítek
Ano
Hodnotový žebříček
Specifikace
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Text nabídky
Tender text - BY580P 170S/840 DIA WB GC SI txt 4.9 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910505102879 cs_CZ pdf 539.8 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Installation Instruction GentleSpace gen4 pdf 1.6 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910505102879_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910505102879_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - BY580P 170S/840 DIA WB GC SI IES
Soubor Revit
BY580P 170S/840 DIA WB GC SI 910505102879 ZIP
Dialux
ULD File - BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ULD
Relux
ROLF File - BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ROLFZ
LDT
LDT File - BY580P 170S/840 DIA WB GC SI LDT