Philips GentleSpace gen4, Highbay, 102 W, SMT, 17000 lm, 4000 K, Široké vyzařování, IP65, IK07

BY580P 170S/840 PSU WB GC SI

Popis výrobku

Highbay, Hliník, Stříbrná, Dvouvrstvý práškový potah, Sada pro zavěšení, dvojitá, trojúhelníky, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 17000 lm, 102 W, 167 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.375) SDCM 3, Široké vyzařování, Čirý, Sklo, IP65 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK07 | 2 J zesílená, Bezpečnostní třída I, Třípólový zasunovací konektor kompatibilní s Wieland/Adels

Kód objendávky: 59408100
Úplný objednací kód: 872016959408100

Specifikace

Vyměnitelný světelný zdroj
Ano
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Signify Circle
Servisní štítek
Ano
Hodnotový žebříček
Specifikace
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Text nabídky
Tender text - BY580P 170S/840 PSU WB GC SI txt 4.7 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910505102872 cs_CZ pdf 424.4 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Installation Instruction GentleSpace gen4 pdf 1.6 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910505102872_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910505102872_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - BY580P 170S/840 PSU WB GC SI IES
Soubor Revit
BY580P 170S/840 PSU WB GC SI 910505102872 ZIP
Dialux
ULD File - BY580P 170S/840 PSU WB GC SI ULD
Relux
ROLF File - BY580P 170S/840 PSU WB GC SI ROLFZ
LDT
LDT File - BY580P 170S/840 PSU WB GC SI LDT