Česká republika - Čeština

Philips Cleanroom LED CR250B

Čisté prostory: jednotné, spolehlivé a cenově výhodné řešení

Výrobky

CR250B LED35S/840 PSU W60L60 IP65
CR250B LED35S/840 PSU W60L60 IP65
07283700
CR250B LED55S/840 PSU W60L60 IP65
CR250B LED55S/840 PSU W60L60 IP65
07285100
CR250B LED35S/840 PSU W30L120 IP65
CR250B LED35S/840 PSU W30L120 IP65
07287500
CR250B LED55S/840 PSU W30L120 IP65
CR250B LED55S/840 PSU W30L120 IP65
07289900

informace o řadě výrobků

Popis

V oblastech použití s důrazem na vysokou míru hygieny, například v nemocnicích či ve výrobnách potravin, požadují zákazníci ověřená svítidla s třídou ochrany IP65 a IP54, jejichž používání je bezpečné a cenově příznivé. Tato řada svítidel Philips Cleanroom CR250B nabízí za peníze skutečnou hodnotu: LED modul Philips poskytuje spolehlivé, vysoce kvalitní světlo. Flexibilní možnosti montáže zaručují, že lze tuto řadu osvětlení LED do čistých prostor použít v širokém množství aplikací. Tato svítidla do čistých prostor rovněž splňují všechny příslušné normy (CE, EMC, RoHS).

Výhody

  • Investice s dobrým poměrem cena/výkon

  • Nízké náklady na údržbu díky dlouhé životnosti svítidla

Vlastnosti

  • Rovnoměrně vyzařující plocha světla

  • Verze IP65 (skleněný kryt) a IP54 (kryt z PMMA)

Použití

  • Výrobny potravin a kuchyně
  • Nemocniční a pečovatelská zařízení
  • Čisté výrobní prostory

Stahování

Letáky

Technický list produktové řady
Localized commercial leaflet Cleanroom LED CR250B cs_CZ pdf 791.0 kB
Dokument EcoDesign
EcoDesign pdf 1.7 MB

Vizuální materiály

Family-Photographs-Cleanroom LED CR250B
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

Family-IES-Cleanroom LED CR250B
Více položek - Software Plugins