Philips Cleanroom LED CR250B, 63 W, 1200x300 mm, 5500 lm, 4000 K, DALI, IP65

CR250B LED55S/840 PSD W30L120 IP65

Popis výrobku

1200x300 mm, Ocel, Bílá, Napájecí zdroj s rozhraním DALI, 5500 lm, 63 W, 87 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Opálové provedení, Tvrzené sklo, IP65 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK07 | 2 J zesílená, Bezpečnostní třída II, Šroubový konektor

Kód objendávky: 07290500
Úplný objednací kód: 871869607290500

Specifikace

Kód řady svítidel
GRN55 [LED GreenLine 5500 lm]
Vyměnitelný světelný zdroj
Ano
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Unclassified
Servisní štítek
Ne
Lighting Technology
LED
Hodnotový žebříček
Výkon
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910503910174 cs_CZ pdf 292.0 kB

Katalogy

Instalační pokyny
CR250B installation instruction pdf 2.0 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910503910174_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910503910174_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - CR250B LED55S/840 PSD W30L120 IP65 IES
Soubor Revit
CR250B LED55S/840 PSD W30L120 IP65 910503910174 ZIP
Dialux
ULD File - CR250B LED55S/840 PSD W30L120 IP65 ULD
Relux
ROLF File - CR250B LED55S/840 PSD W30L120 IP65 ROLFZ
LDT
LDT File - CR250B LED55S/840 PSD W30L120 IP65 LDT