Philips Cleanroom LED CR250B, 40 W, 600x600 mm, 3500 lm, 4000 K, DALI, IP65

CR250B LED35S/840 PSD W60L60 IP65

Popis výrobku

600x600 mm, Ocel, Bílá, Napájecí zdroj s rozhraním DALI, 3500 lm, 40 W, 88 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <4, Opálové provedení, Tvrzené sklo, IP65 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK07 | 2 J zesílená, Bezpečnostní třída II, Šroubový konektor

Kód objendávky: 07284400
Úplný objednací kód: 871869607284400

Specifikace

Kód řady svítidel
GRN35 [LED GreenLine 3500 lm]
Vyměnitelný světelný zdroj
Ano
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Unclassified
Servisní štítek
Ne
Lighting Technology
LED
Hodnotový žebříček
Výkon
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910503910168 cs_CZ pdf 288.8 kB

Katalogy

Instalační pokyny
CR250B installation instruction pdf 2.0 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910503910168_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910503910168_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - CR250B LED35S/840 PSD W60L60 IP65 IES
Soubor Revit
CR250B LED35S/840 PSD W60L60 IP65 910503910168 ZIP
Dialux
ULD File - CR250B LED35S/840 PSD W60L60 IP65 ULD
Relux
ROLF File - CR250B LED35S/840 PSD W60L60 IP65 ROLFZ
LDT
LDT File - CR250B LED35S/840 PSD W60L60 IP65 LDT