Popis výrobku
1200x300 mm, Ocel, Bílá, Napájecí zdroj s rozhraním DALI, 3500 lm, 40 W, 88 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <4, Opálové provedení, Tvrzené sklo, IP65 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK07 | 2 J zesílená, Bezpečnostní třída II, Šroubový konektor