Česká republika - Čeština

Philips Projektor GreenSpace Evo

Výkonné a udržitelné všestranné zařízení pro použití v maloobchodě

Výrobky

Výrobek Porovnat
74
1 950
3000
26,5
19
90
1 900
2200
21
19
103
2 100
3000
20
19
124
2 200
3000
17,8
19
131
2 800
2700
21
19
143
2 700
3000
18,8
19
154
2 800
4000
18,8
19
145
2 900
3000
21
19

informace o řadě výrobků

Popis

Projektor GreenSpace Evo je výkonný a flexibilní projektor pro maloobchod s elegantním a neutrálním designem. Tělo vytvořené pomocí 3D tisku je vyrobeno nejméně z 65 % recyklovaných nebo bio-cirkulárních materiálů. Chladič je poté vyroben z 85 % recyklovaného hliníku. Díky cirkulárnímu designu nabízí svítidlo možnost modernizace, opětovného použití, kompletního servisu a recyklace. V kombinaci s vysokou energetickou účinností tak projektor GreenSpace Evo představuje udržitelnou volbu. Reflektory PerfectAccent zajišťují světelný efekt s vyšším prozářením a lepším pohodlím pro oči nakupujících. GreenSpace Evo se dodává také v nejmodernějších ultraúčinných variantách a lze jej bez problémů integrovat do přípojnic 3C a DALI, systému CoreLine Trunking a Maxos fusion. Další přizpůsobení barev a textur je možné prostřednictvím aplikace Philips MyCreation.

Výhody

  • Hodí se do obchodů s čistým a neutrálním designem

  • Více lesku a větší pohodlí pro oči nakupujících díky reflektorům PerfectAccent

Vlastnosti

  • Přístup k optice, LED a krycímu sklu bez použití nástrojů

  • Servis a modernizace pomocí standardních nástrojů

Použití

  • Potraviny a velkoobchod
  • Móda
  • Čerpací stanice a samoobsluhy

Varování a bezpečnost

  • Optiku je povoleno čistit pouze pomocí stlačeného vzduchu. Dotýkat se LED nebo reflektoru je zakázáno. V oblastech přípravy potravin a oblastech s vysokou prašností je důrazně doporučeno použití volitelného krycího skla, které lze čistit (suchým) hadříkem z mikrovlákna.

  • Při údržbě je nutné produkt vypnout a nechat vychladnout.

Stahování