Philips Projektor GreenSpace Evo, 17.8 W, 2200 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, úzký paprsek 10 až 20 stupňů, Černá
ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482
Popis výrobku
Polykarbonát, Černá, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 2200 lm, 17.8 W, 124 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, úzký paprsek 10 až 20 stupňů, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída II, Třífázová přípojnice
Specifikace
- Vyměnitelný světelný zdroj
- Ano
- Počet předřadníkových jednotek
- 1 jednotka
- Včetně předřadníku
- Ano
- Servisní štítek
- Ano
- Hodnotový žebříček
- Výkon
- Záruční lhůta
- 5 let