Česká republika - Čeština

Philips GreenSpace Evo Mini

Malý a udržitelný projektor s nádechem elegance a rafinovanosti

Výrobky

informace o řadě výrobků

Popis

GreenSpace Evo Mini je udržitelný světelný projektor s nádechem elegance a rafinovanosti. Díky tomu je tento projektor ideální volbou v pohostinství a maloobchodech s módou. Tělo vytvořené pomocí 3D tisku je vyrobeno nejméně z 65 % recyklovaných nebo bio-cirkulárních materiálů. Chladič je poté vyroben z 85 % recyklovaného hliníku. Díky cirkulárnímu designu nabízí svítidlo možnost modernizace, opětovného použití, kompletního servisu a recyklace. V kombinaci s vysokou energetickou účinností to dělá z GreenSpace Evo Mini udržitelnou volbu projektoru. Nové hluboké reflektory PerfectAccent zajišťují světelný efekt se zvýšenou jiskrou a lepším pohodlím pro oči nakupujících. Další přizpůsobení barev a textur je možné prostřednictvím Philips MyCreation

Výhody

  • Elegantní a subtilní design se perfektně hodí do každé instalace

  • Více třpytu a lepší pohodlí pro oči nakupujících díky hlubokým reflektorům PerfectAccent

Vlastnosti

  • Přístup k optice, LED a krycímu sklu bez použití nástrojů

  • Servis a modernizace pomocí standardních nástrojů

Použití

  • Móda
  • Pohostinství
  • Rezidenční oblasti

Varování a bezpečnost

  • Optiku je povoleno čistit pouze pomocí stlačeného vzduchu. Dotýkat se LED nebo reflektoru je zakázáno. V oblastech přípravy potravin a oblastech s vysokou prašností je důrazně doporučeno použití volitelného krycího skla, které lze čistit (suchým) hadříkem z mikrovlákna.

  • Při údržbě je nutné produkt vypnout a nechat vychladnout.

Stahování

Letáky

Technický list produktové řady
Localized commercial leaflet GreenSpace Evo Mini cs_CZ pdf 673.5 kB

Vizuální materiály

Family-Photographs-GreenSpace Evo Mini
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

Family-IES-GreenSpace Evo Mini
Více položek - Software Plugins