Philips GreenSpace Evo Mini, Projector 3C track, 3D printed, 11.8 W, D65 mm, 1200 lm, PremiumColor, 3000 K, CRI>90, Bezdrátové, Kompatibilní se systémem Interact, Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, úzký paprsek 10 až 20 stupňů, Vysoce účinný reflektor PerfectAccent, Černá

ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK402

Popis výrobku

Projector 3C track, D65 mm, Polykarbonát, Černá, Bezdrátový předřadník, připraveno na systém Interact, 1200 lm, 11.8 W, 100 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, úzký paprsek 10 až 20 stupňů, Vysoce účinný reflektor PerfectAccent, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída II, Lišta

Kód objendávky: 910505104520
Úplný objednací kód: 872016959016800

Specifikace

Vyměnitelný světelný zdroj
Ano
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Signify Circle
Servisní štítek
Ano
Hodnotový žebříček
Výkon
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910505104520 cs_CZ pdf 420.2 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Installation instructions RS320B RS321B pdf 1.4 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910505104520_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910505104520_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK402 IES
Dialux
ULD File - ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK402 ULD
Relux
ROLF File - ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK402 ROLFZ
LDT
LDT File - ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK402 LDT